Vakuumpumpen / Ejektoren

COAX® Technologie Piab's patentierte Technologieplattform ist eine Weiterentwicklung des Mehrstufenejektorprinzips

Die COAX® Technologie sorgt sowohl bei niedrigem als auch bei hohem Speisedruck für eine hervorragende Leistung. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn der Druck in den Druckluftleitungen gering ist oder schwankt. Pumpen, die mit COAX® Technologie ausgestattet sind, können mit einem Speisedruck zwischen 0.17 und 0.70 MPa betrieben werden.

Mehrstufenejektor

Die Vakuumpumpen von Piab sind Mehrstufenejektoren. Diese Technik hat sich Piab im Jahr 1973 patentieren lassen. Die Vakuumpumpen wurden entwickelt, um einen besonders starken Volumenstrom in Kombination mit einem hohen Endvakuum bei gleichzeitig minimalem Energieverbrauch zu erzeugen.Die Pumpen von Piab besitzen keine beweglichen Teile die vibrieren oder verschleißen. Hierdurch wird eine hohe Betriebssicherheit und ein angenehmes lärmfreies Arbeitsumfeld gewährleistet.