Saugnäpfe / Greifer

Es gibt ein breites Spektrum von Handlingsaufgaben mit Saugnäpfen. Sie können beispielsweise Blech oder Betonplatten handhaben, Beutel öffnen, winzige elektronische Komponenten montieren sowie Produkte etikettieren und halten. Aber jede Anwendung stellt spezifische Anforderungen. Piab bietet ein breitgefächertes Programm an Saugnäpfen wie kaum ein anderer Anbieter auf dem Markt, Somit haben wir für Ihre spezielle Anwendung eine passende Lösung. Wir haben als kompetenter Ansprechpartner ein offenes Ohr für Ihre Wünsche.

 

piGRIP® Modulare Saugnäpfe

Tausende von Saugnäpfen stehen bereit, um Ihre Produktion zu verbessern. Ein einzigartiges, modulares Saugnapfkonzept mit individuell anpassbaren Einzelteilen für das Greifen, Heben und für den Höhenausgleich. Durch eine große Auswahl an Befestigungen werden piGRIP® Saugnäpfe zur Ideallösung sowohl für die Verwendung in neuen ...

DURAFLEX® Einfachhärte

Balg Saugnapf, hohe Verschleissfestigkeit Silikon- und abdruckfrei

DURAFLEX® Zweifachhärte

Balg Saugnapf, stabil und strapazierfähig Lippen machen den Saugnapf stabil, verschleissfest und flexibel Silikon- und abdruckfrei

DURAFLEX® Friction Sauger

Biegsamer Saugnapf, stabil und strapazierfähig Ausgezeichnete Halt-/Schubkraft auf öligen Oberflächen Hohe Verschleissfestigkeit, Abnutzung beeinträchtigt nicht dasdas Haftvermögen Silikon- und abdruckfrei  

DURAFLEX® Beutel

Zweifachhärte erlaubt Festigkeit und Stabilität in Verbindung mit Weichheit und Flexibilität BL-3P; Stabiler und fester Balg mit einer weichen und anschmiegsamen Dichtlippe  

Silikon / konduktives Silikon / Nachweisbar

Großer Temperaturbereich Kleine Größen stehen auch in elektrisch leitfähigemMaterial zur Verfügung

Silikon für Beutel

Großer Temperaturbereich BL-2; einfache Beutel BL-4; Beutel mit empfindlichen Inhalt, Snacks und Lebensmittel BL-5; Flüssigkeitsgefüllte Beutel und Beutel für Tiefkühlkost U-3; Öffnen von Beuteln

Nitril-PVC & Chloropren

Wiederstandsfähig gegen Öl, Benzin und Ozon Konventionelles Saugnapfmaterial für allgemeine Zwecke

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Härterer Saugnapf mit extra Verschleisswiderstand und abdruckfrei

HNBR

Extra Verschleisswiderstand, grosser Temperaturbereich Abdruckfrei und Widerstandsfähig gegen Öl