Bombas de vacío y soplado ambientalmente amigables y con sistema de control – incrementan la productividad y proveen una operación fiable para la industria gráfica

Sistema de Vacío y Soplado - PVBS 3

La nueva generación de sistemas de control y módulos descentralizados con bombas de vacío y soplado PIAB, PVBS 3, reduce el consumo de energía e incrementa la rentabilidad para la industria gráfica.

 “Es eficiente de energía, fiable y casi no requiere mantenimiento. No hay mejor solución para la industria gráfica.”


Historias de éxito

Wrigley Poland ve una reducción en el consume de aire, mantenimiento y tiempo de limpieza

Con la instalación del sistema PIAB, hay menos tiempo de paro durante la fabricación de mentas prensadas y chicle en forma de pastillas porque es muy fácil lavar los transportadores por vacío y los filtros. Desde la instalación de los transportadores, Wrigley Poland redujo el tiempo de limpieza aproximadamente un 70% mientras redujo el mantenimiento al reemplazo periódico de los filtros. Wrigley también informa que el sistema previo le costó a la compañía el doble de la solución PIAB aunque tenía la misma capacidad y era mucho menos fiable. Los nuevos transportadores también son más eficaces porque su diseño aumenta el caudal de vacío un 25% sin afectar el consumo de aire.

Más información »

El papel de la tecnología de vacío en la fabricación eficiente de energía

Peter Tell, director de tecnología de PIAB, un fabricante mundial e innovador de la tecnología de vacío, discute por qué la eficiencia energética debe ser una prioridad duradera de los fabricantes que se esfuerzan para mejorar la sostenibilidad, e ilustra la filosofía de su empresa de ayudar a los fabricantes lograr un ahorro de energía y una mayor productividad.

Más información »

Peter Tell, director de tecnología de PIAB


Novedades

11/01/2010 Sistema descentralizado ofrece eficiencia energética y operación de alta velocidad
Garra de vacío PIAB VGS™3040 PIAB anuncia el sistema de garras de vacío VGS™3040. La serie de productos VGS™ permite que los u... Más información »
08/12/2009 Ventosa detectable para la industria de la panificación
Ventosa detectable B-BL40-2 La ventosa B-BL40-2 es hecha de silicona con material aprobado por la FDA. Un bajo porcentaje de ... Más información »
17/11/2009 ¿Qué es PMAT?
PIAB Modular Automation Tooling (PMAT) Las herramientas modulares de automatización (PIAB Modular Automation Tooling), también conocidas... Más información »

Centro de descarga CAD

Go to Centro de descarga CAD