P6040 Soluzione modulare grazie ad un design estremamente             intelligente

La PIAB lancia una nuova linea di pompe per vuoto chiamata P6040. Grazie alla Tecnologia COAX®, la P6040 consente di ridurre i costi energetici di oltre il 25%, in confronto ai tradizionali metodi di generazione del vuoto, fornendo, al contempo, molteplici vantaggi. Idifferenti metodi di installazione, l’ampio range prestazionale ed i dispositivi di controllo opzionali, rendono la P6040 adattabile alla maggior parte delle applicazioni industriali.


Ultime notizie


Scoprite i vantaggi della rivoluzionaria tecnologia COAX ®:

www.coaxtechnology.com

 


Esempi applicativi

Alla ricerca di una soluzione di trasporto per un leader di mercato

I nuovi conveyor hanno permesso di raggiungere obiettivi come l'affidabilità e l'efficienza nel trasporto, integrando la fluidificazione all'interno della stazione di distribuzione. Una altro vantaggio del conveyor C è apportato dall'ingombro ridotto che si posiziona facilmente all'interno dello stabilimento dalle dimensioni ridotte.

Altre informazioni »

Il Futuro è qui

La tecnologia del vuoto continua a crescere. Ora è possibile sviluppare soluzioni di vuoto decentralizzato anche nell’industria grafica. Con l’introduzione della tecnologia COAX® le compatte pompe per vuoto ad aria compressa possono essere istallate molto vicino all’utenza.

Altri »


Nuovi prodotti

04/07/2008

Ridurre ulteriormente il consumo d’aria

L’AVM™ 2 (Automatic Vacuum Management), è un’ulteriore evoluzione del ben noto AVM, in grado di r... Altre informazioni »
04/07/2008

Funzioni di controllo in’unità compatta

L’unità di controllo è dotata di valvole integrate per le funzioni di  on/off e di controsof... Altre informazioni »
17/06/2008

Per aprire sacchetti di notevole spessore

Imballare alimenti, liquidi, prodotti caseari, snacks, dolciumi, ecc., in sacchetti e confezioni,... Altre informazioni »

Fiere